text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PL27-INTCV

Description:  200/600 POLY AER/SOUT SCL ISO CU/AL

CUP: 624871029276

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 200 ampères 600 volts polyphasé, 7 mâchoires. Combiné aérien/souterrain, neutre isolé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs commerciaux - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour services aérien et combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

Polyphasé

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Isolation

Neutre

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

20-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici