text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PL17-TV

Description:  100/600 POLY SOUT SOCLE CU/AL

CUP: 624871003405

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 100 ampères 600 volts polyphasé, 7 mâchoires de contact. Souterrain.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs commerciaux - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

Polyphasé

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

15-5/8 pouces hauteur x 8-9/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici