n° de catalogue : PL17-INTCV
Description: 100/600 POLY AER/SOUT SOCLE CU/AL
CUP: 624871031118
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 100 ampères 600 volts polyphasé, 7 mâchoires de contact. Combiné aérien/souterrain.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs commerciaux - simples |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
Polyphasé |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Isolation |
Neutre |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
15-5/8 pouces hauteur x 8-9/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |