text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K655ETP-F0220-DRGSG3

n° de catalogue : PL122-00000004

Description:  25KV 600A WINDOW-OP KIT W-SEALING

CUP: 75114420181

25kV, 600 Amp Deadbreak, Test and Ground Connector Kit. Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG, Compressed / Stranded 3/0, or Compacted / Solid 4/0. With Insulated Cap and Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Seal and Insulated Cap

Application

600 Amps, 25kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 COMPR/STR AWG , 4/0 COMPT/SOL AWG

Matériau

Housing EPDM Rubber

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Elbow 12.5 inch long