Alternate Catalog No. : PL 1000 NTSPC
n° de catalogue : PL1000NTSPC
Description: COPPER COMP LUG 1000 2 HOLE
CUP: 783786741427
Tin Plated Copper Compression Lug, 1000 kcmil CU, Installing Dies 125, 642. Length 7-1/4 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/4 inch long x 1/3 inch thick. (2) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-29/32 inch. Oxide Inhibitor. Brown Cap. Barrel to be Silver Soldered to Prevent Moisture from Entering from Pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7,250 pouces |
Calibre de fils |
CU 1000 kcmil |