n° de catalogue : PKL66-12
Description: PKL66-1 WITH 12 LEAD
CUP: 783786113453
Descripteurs
Catégorie |
Réducteur à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Sleeves are Highly Conductive Aluminum. Pigtails are Solid Copper, Tin-Plated. Installed with Standard Tools and Dies. Prefilled with Oxide Inhibitor. |
Application |
Designed for use in joining Aluminum Secondaries and Services to Copper Transformer Bushings |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminum Sleeve, Pre-attached Copper Pigtail |
Fini |
Tinplated Pigtail |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Sleeve Length 3-1/2 inches |
Calibre de conducteur |
4/0 ACSR AWG , 4/0 STR AL AWG |