text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PKL58-1

Description:  TYPE PKL-MANCHON EN QUEUE DE COCHON

CUP: 783786047062

Connecteurs à broche à compression, aluminium, prérempli de Contax, pour conducteurs de calibre 3/0 toronné, 4/0 compact, Queue de cochon : 0,500 x 4,5, Matrices mécaniques : 840, K840, TX, Matrices hydrauliques : 840, B48EA, EEI 11A, K840, U249, 76
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réducteur à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Sleeves are Highly Conductive Aluminum. Pigtails are Solid Copper, Tin-Plated. Installed with Standard Tools and Dies. Prefilled with Oxide Inhibitor.

Application

Designed for use in joining Aluminum Secondaries and Services to Copper Transformer Bushings

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminum Sleeve, Pre-attached Copper Pigtail

Fini

Tinplated Pigtail

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Sleeve Length 3-1/2 inches

Calibre de conducteur

3/0 STR AWG , 4/0 COMPT AWG