text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PIST-29S.50

Description:  PMAFLEX-PA12-NW29-GRIS

CUP: 786209968159

Conduit hautement flexible gris, service moyen/sévère en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent resistance to ultra violet (UV) rays and atmospheric corrosion
  • Excellent flexibility
  • Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing
  • Robotic
  • For dynamic applications in robotics and automation

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 12

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW29

Diamètre extérieur

1.36 in

Diamètre intérieur

1.14 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108470A2287

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici