n° de catalogue : PIST-23B.30
Description: PMAFLEX-PA12-NW23-NOIR
CUP: 786209968111
Conduit hautement flexible noir, service moyen/sévère en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent resistance to ultra violet (UV) rays and atmospheric corrosion
- Excellent flexibility
- Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing
- Robotic
- For dynamic applications in robotics and automation
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW23 |
Diamètre extérieur |
1.12 in |
Diamètre intérieur |
0.89 in |
Longueur |
30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |