n° de catalogue : PIST-10B/NP.50
Description: CONDUIT MWALL FINE PA12 NW07 NOLOGO
CUP: 786209698957
Conduit hautement flexible noir, service moyen/sévère en polyamide 12, profile fin. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW07 |
Diamètre extérieur |
0.51 in |
Diamètre intérieur |
0.38 in |
Longueur |
50 m |