text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : "PIN,CU,.364 X 7X7X90"

n° de catalogue : PINCU.364X7X7X90

Description:  COPPER PIN BENT 90 DEGREES

CUP: 75114139847

Tin-Plated Copper Pin Bent 90 Degrees, .364 inch diameter X 7 inch X 7 inch. Diamond Knurled on ends for 4 inches.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

.364 inch diameter X 7 inch X 7 inch