text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PIHG-95B.10

Description:  JUMBOFLEX-NW95-NOIR

CUP: 786209967848

Conduit hautement flexible noir, service moyen/sévère en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 95, métrique 106. 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent resistance to ultra violet (UV) rays and atmospheric corrosion
  • Excellent flexibility
  • Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing
  • Robotic
  • For dynamic applications in robotics and automation

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 12

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW95

Diamètre extérieur

4.17 in

Longueur

10 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici