text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : PIC5BP200

Description:  CONN A INS 5 PORT JAUNE BTE/200

CUP: 708917404736

Connecteur à insertion, 5 ports, jaune, boîte de 200
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Conception à insertion pour des connexions rapides
  • Conception compacte pour les espaces restreints
  • Port de contrôle de continuité permetant un diagnostic aisé
  • Sélection du bon connecteur facile via le code de couleurs
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Transparent pour faciliter la vérification des connections

Descriptors

Category

Wire connectors

Specifications

Number Of Poles

5

Material

Polycarbonate

Color

Yellow

Voltage Rating

600 V

Temperature Rating

105 °C

Wire Type

Copper solid/stranded

Classifications

Brand Name

Marrette

Standard

CULUS 6B55

Dimensions

Wire Size

#12-#24 sol/str tinned

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here