n° de catalogue : PIC4B75
Description: CONN A INS 4 PORT ROUGE BTE/75
CUP: 708917404330
Connecteur à insertion, 4 ports, rouge, boîte de 75
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Conception à insertion pour des connexions rapides
- Conception compacte pour les espaces restreints
- Port de contrôle de continuité permetant un diagnostic aisé
- Sélection du bon connecteur facile via le code de couleurs
- Compatible avec une large gamme de fils
- Transparent pour faciliter la vérification des connections
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Matériau |
Polycarbonate |
Couleur |
Rouge |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 °C |
Type de fils |
Cuivre massif/toronné |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
CULUS 6B55 |
Dimensions
Calibre de fils |
#12-#24 sol/str tinned |