text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : PIC2P

Description:  CONN A INS 2 PORT BLANC BTE/100

CUP: 708917404620

Connecteur à insertion, 2 ports, blanc, boîte de 100
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Conception à insertion pour des connexions rapides
  • Conception compacte pour les espaces restreints
  • Port de contrôle de continuité permetant un diagnostic aisé
  • Sélection du bon connecteur facile via le code de couleurs
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Transparent pour faciliter la vérification des connections

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Nombre de pôles

2

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Blanc

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 °C

Type de fils

Cuivre massif/toronné

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

CULUS 6B55

Dimensions

Calibre de fils

#12-#24 sol/str tinned

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here