n° de catalogue : PIC2B100
Description: CONN A INS 2 PORT BLANC BTE/100
CUP: 708917404293
Connecteur à insertion, 2 ports, blanc, boîte de 100
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Conception à insertion pour des connexions rapides
- Conception compacte pour les espaces restreints
- Port de contrôle de continuité permetant un diagnostic aisé
- Sélection du bon connecteur facile via le code de couleurs
- Compatible avec une large gamme de fils
- Transparent pour faciliter la vérification des connections
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Matériau |
Polycarbonate |
Couleur |
Blanc |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 °C |
Type de fils |
Cuivre massif/toronné |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
CULUS 6B55 |
Dimensions
Calibre de fils |
#12-#24 sol/str tinned |