text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PHTT-10B.50

Description:  CONDUIT H/L FINE PA/E NW10 50M BLK

CUP: 786209967725

Conduit hautement flexible noir, service moyuen/sévère en polyamide élastomère. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent resistance to ultra violet (UV) rays and atmospheric corrosion
  • Both excellent flexibility and high compression strength
  • Extremely good impact resistance at very low temperatures
  • Enhanced temperature range when compared to standard polyamides
  • Free from halogens and cadmium
  • Robotic
  • For applications at high and very low temperatures

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide Elastomer

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW10

Diamètre extérieur

0.51 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici