n° de catalogue : PHTG-23B.50
Description: CONDUIT H/L CRSE PA/E NW23 50M BLK
CUP: 786209967671
Conduit hautement flexible noir, service moyuen/sévère en polyamide élastomère. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent resistance to ultra violet (UV) rays and atmospheric corrosion
- Both excellent flexibility and high compression strength
- Extremely good impact resistance at very low temperatures
- Enhanced temperature range when compared to standard polyamides
- Free from halogens and cadmium
- Robotic
- For applications at high and very low temperatures
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide Elastomer |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW23 |
Diamètre extérieur |
1.12 in |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |