text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PH75LD7

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 624616349652

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage: 75W, self-powered, 120/347VAC, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 4W, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence