text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PH75LD10ZC

Description:  UN BATT 12V75W 2XMR16 DEL 6W 277V

CUP: 624616310959

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 75 , autonome, 120/277 Vca, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence