n° de catalogue : PFCS42/BL/25M
Description: 42MM PA12 CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963051722
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 42mm, NW Conduit Size 36, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 42.5mm, Inside Diameter 35.5mm, Static Bend Radius 65mm, Reel Length 25 Meters, Modified Polyamide 12, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Impact Resistance |
Application |
Rail Exterior |
Spécifications
Rayon |
65 mm |
Matériau |
Polyamide 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
42 mm |
Diamètre extérieur |
42.5 mm |
Diamètre intérieur |
35.5 mm |
Longueur |
25 m |