n° de catalogue : PFCH34/BL/25M
Description: 34MM PA12 CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963779510
Heavyweight Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 27.5mm, Static Bend Radius 70mm, Reel Length 25 Meters, Modified Polyamide 12, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Impact Resistance |
Application |
Rail Exterior |
Spécifications
Rayon |
70 mm |
Matériau |
Polyamide 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
34 mm |
Diamètre extérieur |
34.5 mm |
Diamètre intérieur |
27.5 mm |
Longueur |
25 m |