text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PFCH28/BL/50M

Description:  28MM PA12 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963779039

Heavyweight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 21.5mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide 12, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Impact Resistance

Application

Rail Exterior

Spécifications

Rayon

60 mm

Matériau

Polyamide 12

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

28 mm

Diamètre extérieur

28.5 mm

Diamètre intérieur

21.5 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant