n° de catalogue : PELB-075-V2
Description: COUDE DE TIRAGE PCV 3/4 PO_SAC/1
CUP: 34481023425
Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.
Coude de tirage en PVC gris Schedule 40. Couvercle avec garniture d"étanchéité. Grosseur nominale 3/4 pouce. Sac de 1 unité.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To make a 90 degree turn on a PVC conduit raceway, and to help in wire pulling
- Gasketed cover
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour goulotte |
Application |
For use with Schedule 40 and 80 Conduit |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Largeur |
2,531 pouces |
Profondeur |
0,718 pouce |