Alternate Catalog No. : PE 4/0-68 SOP
n° de catalogue : PE4/0-68SOP
Description: AL LUG PULLING EYE 4/0 CABLE 6-3/4
CUP: 783786741335
Aluminum Lug Pulling Eye for 4/0 Stranded AL-CU Cable, Installing Dies 96, 321, 655, 1 1/8-1, 13A. Length 6-3/4 Inch with Safety Orange Paint on Barrel. Pad 1-1/3 inch wide x 2-1/2 inch long x 9/16 inch thick. (1) 23/32 inch Diameter hole. Barrel 3 inch long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 6,75 pouces |
Calibre de fils |
4/0 Stranded |