Alternate Catalog No. : PE 1000-68
n° de catalogue : PE1000-68
Description: Alum Lug Pulling Eye 1000 Cable 7.5
CUP: 783786741298
Aluminum Lug Pulling Eye for 1000 kcmil AL-CU Cable, Installing Dies 161, 302, 319. Length 7-1/2 Inch. Pad 2-39/64 inch wide x 2-1/2 inch long x 39/64 inch thick. (1) 13/16 inch diameter hole. Barrel 3-3/4 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7,5 pouces |
Calibre de fils |
1000 kcmil |