Alternate Catalog No. : PE 1/0-68 SOP
n° de catalogue : PE1/0-68SOP
Description: Alum Lug Pulling Eye 1/0 Cable
CUP: 783786741304
Aluminum Lug Pulling Eye for 1/0 Stranded AL-CU Cable, Installing Dies TX, 78, 249, 840, 11A. Length 4-11/16 Inch with Safety Orange Paint on Barrel. Pad 1-5/16 inch wide x 2-1/8 inch long x 7/16 inch thick. (1) 23/32 inch Diameter hole. Barrel 1-3/4 inch long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4,5 pouces |
Calibre de fils |
1/0 STR AWG |