text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCT21270-4-PB1

Description:  TERMINATOR,PCT,25KV

CUP: 783786320417

25kv, Single Piece Terminator (Class 1), includes Aluminum Rod Contact for Aluminum Conductors only, Power Cable Termination, Conductor Size - 4/0 Stranded/Compressed, Use for Insulation Diameter Range from .830 to 1.180 inches. Positioning Bracket
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Rod Contact. Positioning Bracket.

Application

Cable Termination, 25kV

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris

Montage

Positioning Bracket

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications

Dimensions

Calibre de conducteur

4/0 AWG , 250 kcmil