n° de catalogue : PCT21240-3
Description: TERMINAISON POUR CABL PUISS
CUP: 783786039890
25kv, Single Piece Terminator (Class 1), Two-Hole Spade Lug. Power Cable Termination, Conductor Size - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Compact/Solid, Use for Insulation Diameter Range from .830 to 1.180 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole Spade |
Application |
Cable Termination, 25kV |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications |
Dimensions
Calibre de conducteur |
1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 2/0 SOL AWG , 2/0 COMPT AWG |