text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCT21220-4

Description:  15KV CABLE TERMINATION PCT

CUP: 75114217934

25kv, Single Piece Terminator (Class 1), includes Aluminum Rod Contact for Aluminum Conductors only, Power Cable Termination, Conductor Size - #2 Stranded/Compressed or #1 Compact/Solid, Use for Insulation Diameter Range from .830 to 1.180 inches.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Rod Contact

Application

Cable Termination, 25kV

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications

Dimensions

Calibre de conducteur

#2 STR AWG , #2 COMPR AWG , #1 SOL AWG , #1 COMPT AWG