text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCT20270-3

Description:  TERMINAISON POUR CABL PUISS

CUP: 783786647606

Terminaison de câble modulaire (classe 1) 25 kV, cosse à fourche à deux trous, terminaison pour câbles d’alimentation, calibre de conducteur - 4/0 toronné comprimé, à utiliser pour les diamètres d’isolant de câble de 0,83 à 1,18 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

2-Hole Spade

Application

Cable Termination, 25kV

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications

Dimensions

Calibre de conducteur

4/0 AWG , 250 kcmil