n° de catalogue : PCT20240-4
Description: TERMINAISON POUR CABL PUISS
CUP: 783786623938
Terminaison de câble modulaire (classe 1) 25 kV, comprend un contact à tige d’aluminium universel pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre, terminaison pour câbles d’alimentation, calibre de conducteur - 1/0 toronné comprimé ou 2/0 compact/massif, à utiliser pour les diamètres d’isolant de câble de 0,83 à 1,18 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
Rod Contact |
Application |
Cable Termination, 25kV |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications |
Dimensions
Calibre de conducteur |
1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 2/0 SOL AWG , 2/0 COMPT AWG |