n° de catalogue : PCT2-3
Description: POWER CABLE TERMINATION
CUP: 783786645251
25kV, Housing Only, Pre-Molded Cable Termination, 2-Hole Spade Lug, For use with Insulation Diameter Range from .830 inch to 1.180 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole Spade |
Application |
Cable Termination, 25kV |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications |