n° de catalogue : PCT11270-4-PB1
Description: POWER CABLE TERMINATION
CUP: 783786469093
15kV, Single Piece Terminator (Class 1), includes Aluminum Rod Contact for Aluminum Conductors only, Power Cable Termination, Conductor Size - 4/0 Stranded/Compressed, Use for Insulation Diameter Range from .640 to 1.070 inches. Positioning Bracket
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
Rod Contact. Positioning Bracket. |
Application |
Cable Termination, 15kV |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris |
Montage |
Positioning Bracket |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications |
Dimensions
Calibre de conducteur |
4/0 AWG , 250 kcmil |