n° de catalogue : PCT11240-4
Description: TERMINAISON POUR CABL PUISS
CUP: 783786470211
15kV, Single Piece Terminator (Class 1), includes Aluminum Rod Contact for Aluminum Conductors only, Power Cable Termination, Conductor Size - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Compact/Solid, Use for Insulation Diameter Range from .640 to 1.070 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
Rod Contact |
Application |
Cable Termination, 15kV |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications |
Dimensions
Calibre de conducteur |
1/0 STR AWG , 1/0 COMPR AWG , 2/0 SOL AWG , 2/0 COMPT AWG |