n° de catalogue : PCT10220-5
Description: POWER CABLE TERMINATION
CUP: 783786653713
15kV, Single Piece Terminator (Class 1), One-Hole Spade Lug. Power Cable Termination, Conductor Size - #2 Stranded/Compressed or #1 Compact/Solid, Use for Insulation Diameter Range from .640 to 1.070 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
1-Hole Spade |
Application |
Cable Termination, 15kV |
Spécifications
Tension nominale |
15 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#2 STR AWG , #2 COMPR AWG , #1 SOL AWG , #1 COMPT AWG |