text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCT10210-4

Description:  TERMINAISON POUR CABL PUISS

CUP: 783786470150

15kV, Single Piece Terminator (Class 1), includes Universal Aluminum Rod Contact as standard, Power Cable Termination, Conductor Size - #2 Compact/Solid, Use for Insulation Diameter Range from .640 to 1.070 inches.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Rod Contact

Application

Cable Termination, 15kV

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48 for Riser Pole, Padmount Indoor and Outdoor Applications

Dimensions

Calibre de conducteur

#2 SOL AWG , #2 COMPT AWG