text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCSL2

Description:  COMP SLEEVE 2 PIGTAIL 2-1 CU

CUP: 783786045358

Manchon à compression en queue de cochon. Calibre de conducteurs 2 ACSR - 2, 1 toronné. Queue de cochon 2 - 1 cuivre massif. Matrices BG, B TU
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réducteur à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Sleeves are Highly Conductive Aluminum. Pigtails are Solid Copper, Tin-Plated. Installed with Standard Tools and Dies. Prefilled with Oxide Inhibitor.

Application

Designed for use in joining Aluminum Secondaries and Services to Copper Transformer Bushings

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminum Sleeve, Pre-attached Copper Pigtail

Fini

Tinplated Pigtail

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Sleeve Length 3 inches

Calibre de conducteur

#2 ACSR AWG , #2 STR AWG , #1 COMPT AWG , #2 to #1 SOL CU AWG