text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCS20

Description:  P CLIP FOR NC20 CONDUIT STEEL/PVC

CUP: 5020963036026

P-Clip, One Piece, Metallic, Conduit Size NC20/NW17, Thickness 13mm, Overall Length 41mm, For Securing Conduit Systems Within a Harness Installation, Galvanised Steel with PVC Insert, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Crampons en acier

Application

Supports Conduit to Rod, Wire or Flange

Spécifications

Calibre de câble

NC20/NW17

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant