text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCS16

Description:  P CLIP FOR NC16 CONDUIT STEEL/PVC

CUP: 5020963035456

P-Clip, One Piece, Metallic, Conduit Size NC16/NW13, Thickness 13mm, Overall Length 36mm, For Securing Conduit Systems Within a Harness Installation, Galvanised Steel with PVC Insert, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Crampons en acier

Application

Supports Conduit to Rod, Wire or Flange

Spécifications

Calibre de câble

NC16/NW13

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

PMA_EPD_CON_XPCS_2411

End of Life instructions Teck Fittings

PMA_EPD_CON_PIS_PIH_2410

PMA_EPD_FIT_NVNV_MVNV_2506

EPD PMA – Fittings NVNZ