n° de catalogue : PCLT-48B.30
Description: CONDUIT MWALL FINE PA6 NW48 30M BLK
CUP: 786210058283
Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Rayon |
70 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW48 |
Diamètre extérieur |
2.14 in |
Diamètre intérieur |
1.87 in |
Longueur |
30 m |