text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCLT-36B.30

Description:  COND FLEXIBLE-CSA-UL REC.NW36-NOIR

CUP: 786209999856

Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Specially Modified Polyamide/Nylon 6/6.6 for Cold Impact

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

NW36

Longueur

150 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici