text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCLIP/12

Description:  PVC COVRD STEEL CLIP / NC12 CONDUIT

CUP: 5020963002588

Agrafe pour soutenir les conduits métalliques des murs ou du plafond, 5/16 pouce, construction en acier plaqué
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Crampons en acier

Caractéristiques spéciales

PVC Insert

Application

Support Clip for Conduit on Walls and Ceilings

Spécifications

Calibre de câble

12 mm

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant