text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PCLG-56B.30

Description:  JUMBOFLEX-UL REC.NW56-NOIR

CUP: 786209966919

Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 56, métrique 68. 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very good flexibility
  • Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Machine building, installation and vehicle building applications

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW56

Diamètre extérieur

2.65 in

Longueur

30 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici