n° de catalogue : PCLG-125B.06
Description: JUMBOFLEX-UL REC.NW125-NOIR
CUP: 786209966735
Conduit très flexible noir, paroi moyenne, en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 125, métrique 146. 6 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very good flexibility
- Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Machine building, installation and vehicle building applications
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Diamètre extérieur |
5.77 in |
Longueur |
6 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |