text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PC 600 R 500

n° de catalogue : PC600R500

Description:  Copper Comp Reducer 600-500

CUP: 783786741243

Tin Plated Copper Reducing Splice, Wire Size 600 kcmil Stranded Copper to 500 kcmil Stranded CU. Dies 96, 22, 1 1/8-1. Length 4-1/32 inch. Oil Stop.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résistance à la corrosion

Application

Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

600 kcmil à 500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 4,031 pouces