Alternate Catalog No. : PC 400
n° de catalogue : PC400
Description: CU TP STRT OIL STOP SPLICE WIRE 400
CUP: 783786741182
Épissure droite en cuivre étamé avec butoir étanche à l"huile. Calibre de fils 400.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
400 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4-3/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |