text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PC 4/0

n° de catalogue : PC4/0

Description:  CU TP STRT OIL STOP SPLICE WIRE 4/0

CUP: 783786741168

Épissure droite en cuivre étamé avec butoir étanche à l"huile. Calibre de fils 4/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résistance à la corrosion

Application

Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3-3/8 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici