Alternate Catalog No. : PC 300
n° de catalogue : PC300
Description: CU TP STRT OIL STOP SPLICE WIRE 300
CUP: 75114374514
Tin Plated Copper Straight Splice with Oil Stop for Wire Size 300 kcmil Copper. Dies 781, 17, TV, 66. Length approx 4-1/8 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
300 kcmil cuivre |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4-1/8 pouces |