Alternate Catalog No. : PC 2 R 4
n° de catalogue : PC2R4
Description: Copper Comp Reducer No2-No4
CUP: 783786741076
Tin Plated Copper Straight Oil-Stop Reducing Splice, wire size #2 Stranded CU to #4 Stranded CU. Installing Dies TL-TN, 33, 10, 3/8. Length 2-11/16 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné à #4 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2,687 pouces |